FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.
Questa immagine riguarda OM4XXSXX.

Customized OM4 Multimode LC/SC Short Boot Fiber Optic Patch Cable

#186474
#186474

BIF 40/100G Reti

5,60 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM4XXSXX
6,83 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4XXSXX
3K Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conteggio fibra:
Duplex
Connettore A:
LC UPC con Stivali Standard
Connettore B:
LC UPC con 12mm Stivali Corti
Rivestimento cavo:
PVC
Diametro cavo:
2.0mm
Colore cavo:
Verde-Acqua
Pre-ordine, Spedizione dal 05 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM4 Multimodale LC a Short Boot

La struttura di avvio corta è particolarmente adatta alle applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti e soddisfa assolutamente i requisiti di alta densità di MDA e EDA. Permette uno spazio extra di 30mm tra il rack e lo sportello chiuso dell'armadio, facilitando la circolazione dell'aria.

Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM4 Multimodale LC a Short Boot

La struttura di avvio corta è particolarmente adatta alle applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti e soddisfa assolutamente i requisiti di alta densità di MDA e EDA. Permette uno spazio extra di 30mm tra il rack e lo sportello chiuso dell'armadio, facilitando la circolazione dell'aria.

Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

5,60 € (Excl. IVA)

6,83 € (Incl. IVA)

Pre-ordine