KVM-160219IP offre una tastiera, un LED e un touchpad Synaptics montati su rack in un'unica console che occupa solo 1U di spazio rack e può controllare fino a 8 computer/server. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows、Linux、Unix、Mac. Il dispositivo remoto deve funzionare su un sistema Windows. Le sue console sono facili da configurare: basta collegare il cavo alla porta appropriata. Non è necessario configurare alcun software, non sono necessarie complicate procedure di installazione e non è necessario considerare alcun problema di compatibilità.
Nota: Supporta l'accesso remoto utilizzando il plugin basato su ActiveX Internet Explorer o il software KVM_Clients nei sistemi Windows. Poiché Internet Explorer è disabilitato in Win11, è possibile scegliere di acquistare KVM-IPC per l'accesso remoto senza limitazioni di sistema operativo e browser.