Il cavo tronco MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è stato progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Grazie ai connettori US Conec MTP® e alla fibra Corning ClearCurve®, è ottimizzato per le applicazioni ad alta densità dei data center 10G/40G/100G.
Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.
![10m (33ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Maschio) Cavo Tronco Elite Multimodale OM4, 72 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta Questa immagine riguarda 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023060210513704sa2j.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10m (33ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Maschio) Cavo Tronco Elite Multimodale OM4, 72 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta Questa immagine riguarda 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023060210513704sa2j.jpg)
![10m (33ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Maschio) Cavo Tronco Elite Multimodale OM4, 72 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta Questa immagine riguarda 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230602102228udez8x.jpeg)
![10m (33ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Maschio) Cavo Tronco Elite Multimodale OM4, 72 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta Questa immagine riguarda 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306021022332wyu7j.jpg)
![10m (33ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Maschio) Cavo Tronco Elite Multimodale OM4, 72 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta Questa immagine riguarda 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181953vcq76n.jpg)
10m (33ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Maschio) Cavo Tronco Elite Multimodale OM4, 72 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta
MTP® Femmina a MTP® Femmina Cavo del Tronco Multimodale OM4
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240410115937moylvc.jpg)
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Connettore MTP® US Conec
Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
Fibra ClearCurve® di Corning
Consentono curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Plenum (OFNP) Rivestimento Esterno
Resistenza al fuoco e bassa fumosità per ridurre al minimo i danni.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230605151238n2ecql.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230609113044jqbqoi.jpg)
Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente IBC MPO.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230609113108ksousw.jpg)
Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.
R***n
United States
W***d
United States
1***3
30863