FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
01:02
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6PP.

30m (99ft) 6 Spina a 6 Spina Cat6a Schermato (SFTP) PVC CMR Cavo Dorsale in Rame Pre-Terminato

#185827
#185827
359,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: C6ASFTP6PP
437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTP6PP
9 Venduti
20 Recensioni
2 Domande
2 in Transito, Riceverai entro il 03 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cat6a Pre-Terminato Cavo Dorsale in Rame, 26AWG, 10GBase-T

I gruppi di cavi trunking preterminati sono progettati per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di manodopera e gli sprechi nelle grandi infrastrutture con sistemi di connessione incrociata e patch ad alta densità. Basati sui sistemi di cablaggio più performanti disponibili, supportano velocità di 10Gigbit. Sei moduli a spina libera su entrambe le estremità del gruppo per una semplice installazione plug and play.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat6a
Tipo di Schermatura
SFTP
Fine della Terminazione
6 Spina a 6 Spina
Colore dell'estremità della Terminazione
Argento
Rivestimento del Cavo
PVC CMR
Colore del Cavo
Bianco sporco
Lunghezza del Cavo
30m (99ft)
Lunghezza del Breakout
0.3m
Larghezza di Banda Standard
500MHz
Supporto della Velocità di Dati
10GBase-T
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Tipo di Conduttore
Rame Puro Nudo a Trefoli
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.10 ± 0.30
Coppie Ritorte
4 Pairs
Schema del Cavo
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Design per il Cablaggio ad Alta Efficienza e Convenienza

Il connettore RJ45 è collegato al cavo e l'anello esterno è costituito da un manicotto a maglia intrecciata, che può essere utilizzato senza assemblaggio manuale.

Connettore RJ45

Preconnesso può ridurre il tempo di installazione del 75%.

Manicotto in Rete Intrecciata

Un cavo passante attraversa l'armadietto per facilitare l'installazione.

Numero Chiaro

Design con codifica digitale per una facile identificazione e una rapida installazione.

Le Preterminazioni Migliorano la Gestione dei Cavi
I cavi dorsali preterminati contribuiscono alla modularità e alla coerenza del data center, rendendo il cablaggio più accessibile e organizzato.
6 cavi sono raggruppati insieme per ridurre il disordine
La linea dorsale consente di risparmiare spazio ed è facile da pulire e gestire
I cavi pre-terminati e pre-testati riducono al minimo i punti di guasto.
Ideale per le Connessioni da Punto a Punto nei Data Center
Specifiche

Cat6a Pre-Terminato Cavo Dorsale in Rame, 26AWG, 10GBase-T

I gruppi di cavi trunking preterminati sono progettati per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di manodopera e gli sprechi nelle grandi infrastrutture con sistemi di connessione incrociata e patch ad alta densità. Basati sui sistemi di cablaggio più performanti disponibili, supportano velocità di 10Gigbit. Sei moduli a spina libera su entrambe le estremità del gruppo per una semplice installazione plug and play.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat6a
Tipo di Schermatura
SFTP
Fine della Terminazione
6 Spina a 6 Spina
Colore dell'estremità della Terminazione
Argento
Rivestimento del Cavo
PVC CMR
Colore del Cavo
Bianco sporco
Lunghezza del Cavo
30m (99ft)
Lunghezza del Breakout
0.3m
Larghezza di Banda Standard
500MHz
Supporto della Velocità di Dati
10GBase-T
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Tipo di Conduttore
Rame Puro Nudo a Trefoli
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.10 ± 0.30
Coppie Ritorte
4 Pairs
Schema del Cavo
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Design per il Cablaggio ad Alta Efficienza e Convenienza

Il connettore RJ45 è collegato al cavo e l'anello esterno è costituito da un manicotto a maglia intrecciata, che può essere utilizzato senza assemblaggio manuale.

Connettore RJ45

Preconnesso può ridurre il tempo di installazione del 75%.

Manicotto in Rete Intrecciata

Un cavo passante attraversa l'armadietto per facilitare l'installazione.

Numero Chiaro

Design con codifica digitale per una facile identificazione e una rapida installazione.

Le Preterminazioni Migliorano la Gestione dei Cavi
I cavi dorsali preterminati contribuiscono alla modularità e alla coerenza del data center, rendendo il cablaggio più accessibile e organizzato.
6 cavi sono raggruppati insieme per ridurre il disordine
La linea dorsale consente di risparmiare spazio ed è facile da pulire e gestire
I cavi pre-terminati e pre-testati riducono al minimo i punti di guasto.
Ideale per le Connessioni da Punto a Punto nei Data Center

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

359,00 € (Excl. IVA)

437,98 € (Incl. IVA)

2 in Transito