![NOKIA C56 Compatible 25G DWDM SFP28 1532.68nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Questa immagine riguarda DC56-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230525122602dh8ch5.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NOKIA C56 Compatible 25G DWDM SFP28 1532.68nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Questa immagine riguarda DC56-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230525122602dh8ch5.jpg)
![NOKIA C56 Compatible 25G DWDM SFP28 1532.68nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Questa immagine riguarda DC56-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230525122548fwlmrs.jpg)
![NOKIA C56 Compatible 25G DWDM SFP28 1532.68nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Questa immagine riguarda DC56-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![NOKIA C56 Compatible 25G DWDM SFP28 1532.68nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Questa immagine riguarda DC56-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![NOKIA C56 Compatible 25G DWDM SFP28 1532.68nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Questa immagine riguarda DC56-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
NOKIA C56 Compatible 25G DWDM SFP28 1532.68nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185326
#185326
974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: DC56-25GS28-10-I
4 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 08 lug., 2024
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Ideale per la Soluzione WDM Attiva Fronthaul Convergente 4G/5G
Questa soluzione consente la migrazione al 5G sfruttando le reti 4G esistenti, utilizzando un unico servizio multi-stazione convergente in fibra. Per saperne di più
-40°C a 85°C I-temp
Rigorosi test di affidabilità di livello industriale garantiscono prestazioni in ambienti difficili
Bassa Latenza
La latenza ultra-bassa leader di mercato soddisfa i requisiti dell'implementazione 5G
TO Imballaggio Ermetico
Proteggere da fattori ambientali come contaminanti e umidità
Fornisce una Connettività Wireless 5G Stabile
Il chip Macom integrato con design analogico clock-and-data recovery (CDR) e il laser EML garantiscono un funzionamento affidabile a lungo termine, risparmiando i costi di manutenzione nei siti remoti.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
Laser EML
Rete Affidabile
25Gbps
CPRI Wireless e eCPRI
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per garantire un funzionamento impeccabile sugli switch mirati per i data center e interfacce standardizzate che assicurano la piena interoperabilità con i principali produttori di apparecchiature di telecomunicazione.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate e una stretta aderenza agli standard GR-468 per garantire l'ottenimento di ottiche industriali di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1532.68nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Maximum Distance (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente