Il NOKIA 474901A.101 Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25GBase-LR fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le distribuzioni all'aperto che al chiuso. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato individualmente in switch mirati ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Nokia Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185119
#185119
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
3 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Transceiver Models:
82 In Magazzino DE, Riceverai entro il 11 giu., 2024
185 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NOKIA 474901A.101 Compatibile 25GBASE-LR SFP28 Modulo Transceiver Ottico Industriale per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
NOKIA Compatible
474901A.101
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7-2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX & RX CDR Integrato
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFP28 MSA, SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Core Size
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ideale per la soluzione WDM attiva 5G Fronthaul
Questa soluzione consente l'espansione delle stazioni base 5G con una singola fibra che converge il servizio multistazione quando la fibra è scarsa e la domanda di capacità rimane elevata. Per saperne di più
- 40°C a 85°C I-temp
I severi test di affidabilità di livello industriale garantiscono le prestazioni in ambienti difficili
Bassa latenza
La bassissima latenza, leader di mercato, soddisfa i requisiti della diffusione del 5G
TO Imballaggio ermetico
Proteggere da fattori ambientali come contaminanti e umidità
Fornisce una conettività wireless 5G stabile
Il chip Macom integrato con design analogico clock-and-data recovery (CDR) e il laser EML garantiscono un funzionamento affidabile a lungo termine, risparmiando i costi di manutenzione nei siti remoti.
Macom Chip
Trasmissione stabile
Laser EML
Rete affidabile
25Gbps
Wireless eCPRI
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è testata per garantire un funzionamento impeccabile sugli switch mirati per i data center e interfacce standardizzate che assicurano la piena interoperabilità con i principali produttori di apparecchiature di telecomunicazione.
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate e la stretta osservanza degli standard GR-468 per garantire un'ottica industriale affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
A***n
France
June 21, 2023
These allowed me to have transmitt and receive over a single fiber. Just plug and play.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***d
France
June 07, 2023
Just plugged into a tranciever and got connection .very excellent quality and moneys worth
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente