Il DAC 800G QSFP-DD è un'alternativa ad alta velocità ed economica alla fibra ottica nelle applicazioni Ethernet 800G. Contiene 16 coppie in rame ad alta velocità, ciascuna operante a velocità dati fino a 100 Gb/s. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ck e conforme a QSFP-DD MSA. Con queste caratteristiche, forniscono una connettività efficiente dal punto di vista energetico per le interconnessioni a breve distanza e consentono una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Generic Compatibile 800G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto
#184857
#184857
535,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-800G-AC015
6 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cavo Twinax DAC QSFP-DD 800G compatibile generico (1,5 metri, attivo, da QSFP-DD a QSFP-DD, 30 AWG)
Specifications
Numero di Parte
QDD800-AC015
Fattore di Forma
QSFP-DD a QSFP-DD
Media
Rame
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Tipo di Cavo
Twinax Attivo
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Raggio Minimo di Curvatura
34.5mm
Cavo AWG
30AWG
Formato di Modulazione
PAM4
Consumo di Energia
≤2.4W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
6
0
0
0
0
A***t
United States
September 12, 2023
They work like a charm. Great value. Thank you, FS.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***l
United States
September 08, 2023
The cable is a perfect fit for the project I'm working on. The advices given by FS tech team helped a lot.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***y
United States
September 04, 2023
FIVE STARSSSS! My AR was really nice and helpful. She always answered all my questions in time and recommend proper products. It fits really well and transmits without issue.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente