Il Cavo Ottico Attivo Breakout Dell Compatibile da 200G QSFP-DD a 4x 50G QSFP28 funziona su rame passivo e non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo breakout è conforme agli standard QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0 e IEEE 802.3cd.
Fornisce una connessione di una porta QSFP-DD da 200G su un'estremità e 4 porte DAC QSFP28 sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature degli operatori di telecomunicazioni o dei centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Dell Compatibile 200G QSFP-DD a 4x50G QSFP28 Cavo Breakout Passivo in Rame ad Attacco Diretto
#184595
#184595
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-200G-4QPC01
8 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Compatibile 200G QSFP-DD a 4x 50G QSFP28 DAC Cavo Breakout (1 metro, Passivo, QSFP-DD a 4 QSFP28 30AWG)
Specifications
Numero di Parte
QDD200-4Q28PC01
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 4 QSFP28
Tasso Massimo di Dati
200G
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Cavo AWG
30 AWG
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Materiale del Rivestimento
PVC
Temperatura d'Esercizio
0 a 70°C (32 a 158°F)
Temperatura di Conservazione
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
L***e
France
June 12, 2023
Cable works perfectly, price and delivery excellent. Great service and follow up all the way with Mabel. Highly recommend.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***x
France
June 11, 2023
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente