Il 10G switch SC9405 supporta un massimo di 144x 1G/10G, 96x 25G o 24x 40G/100G porte ad alta densità full line rate attraverso combinazioni flessibili di schede di linea SC9400-48F-E, SC9400-48S-E e SC9400-8C-E. Lo switch SC9405 può essere implementato in scenari MAN (Metropolitan Area Network), rete campus e data center in base ai requisiti del servizio. Lo switch SC9405 è uno switch core multiservizio per le reti convergenti di prossima generazione, che integra le funzionalità delle aziende e dei data center. Il sistema operativo modulare supporta più servizi di rete, come IPv4 e IPv6, per soddisfare i futuri requisiti delle applicazioni Ethernet, e integra la funzione di virtualizzazione dello stacking. La funzione di virtualizzazione dello stacking semplifica la struttura della rete del cliente e migliora l'efficienza operativa e manutenzione.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato SC9405, Switch Ethernet L3 di Telaio Aziendale a 5 Slot 4U, Supporto fino a 3 Schede di Linea e 2 Moduli Motore, Broadcom Chip
SC9405, Switch Ethernet L3 di Telaio Aziendale a 5 Slot 4U, Supporto fino a 3 Schede di Linea e 2 Moduli Motore, Broadcom Chip
Software Spotlights
Fino a 2 unità impilabili
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto del riavvio perfetto di GR, del rilevamento dell'inoltro rapido di BFD e di altri meccanismi
Supporto della commutazione multistrato dual-stack IPv4/IPv6 a velocità di linea
Supporta RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, routing statico, RIPng, OSPFv3, ISISv6 e BGP
Supporto dei protocolli standard IEEE802.3, che consentono una buona interoperabilità con apparecchiature di altre marche a livello di inoltro
Supporta indirizzamento IPv6, ICMPv6, rilevamento MTU del percorso
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporto SNMP (gestito da Zabbix), RMON, backup di log e configurazione
Rilevato da uno strumento professionale di scansione delle vulnerabilità (Nessus)
Supporto delle ACL IPv6 basate su hardware
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto dello snooping DHCP
Supporto della shell sicura (SSH) e SNMPv3
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il motore di controllo e la potenza supportano tutti la ridondanza 1 + 1 e sono sostituibili a caldo per massimizzare l'affidabilità e la disponibilità.
Motore | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Velocità di commutazione | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
Sostituibile a caldo | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
SC9405, Switch Ethernet L3 di Telaio Aziendale a 5 Slot 4U, Supporto fino a 3 Schede di Linea e 2 Moduli Motore, Broadcom Chip
Il 10G switch SC9405 supporta un massimo di 144x 1G/10G, 96x 25G o 24x 40G/100G porte ad alta densità full line rate attraverso combinazioni flessibili di schede di linea SC9400-48F-E, SC9400-48S-E e SC9400-8C-E. Lo switch SC9405 può essere implementato in scenari MAN (Metropolitan Area Network), rete campus e data center in base ai requisiti del servizio. Lo switch SC9405 è uno switch core multiservizio per le reti convergenti di prossima generazione, che integra le funzionalità delle aziende e dei data center. Il sistema operativo modulare supporta più servizi di rete, come IPv4 e IPv6, per soddisfare i futuri requisiti delle applicazioni Ethernet, e integra la funzione di virtualizzazione dello stacking. La funzione di virtualizzazione dello stacking semplifica la struttura della rete del cliente e migliora l'efficienza operativa e manutenzione.
Software Spotlights
Fino a 2 unità impilabili
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto del riavvio perfetto di GR, del rilevamento dell'inoltro rapido di BFD e di altri meccanismi
Supporto della commutazione multistrato dual-stack IPv4/IPv6 a velocità di linea
Supporta RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, routing statico, RIPng, OSPFv3, ISISv6 e BGP
Supporto dei protocolli standard IEEE802.3, che consentono una buona interoperabilità con apparecchiature di altre marche a livello di inoltro
Supporta indirizzamento IPv6, ICMPv6, rilevamento MTU del percorso
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporto SNMP (gestito da Zabbix), RMON, backup di log e configurazione
Rilevato da uno strumento professionale di scansione delle vulnerabilità (Nessus)
Supporto delle ACL IPv6 basate su hardware
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto dello snooping DHCP
Supporto della shell sicura (SSH) e SNMPv3
Il motore di controllo e la potenza supportano tutti la ridondanza 1 + 1 e sono sostituibili a caldo per massimizzare l'affidabilità e la disponibilità.
Motore | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Velocità di commutazione | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
Sostituibile a caldo | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
12.064,00 € (Excl. IVA)
14.718,08 € (Incl. IVA)