Il 10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva simmetrica con capacità di 10 Gigabit (XGSPON&GPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-TG.9807.1 e SFP+ MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe C+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Classe C+
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Il 10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva simmetrica con capacità di 10 Gigabit (XGSPON&GPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-TG.9807.1 e SFP+ MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Classe C+
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
289,00 € (Excl. IVA)
352,58 € (Incl. IVA)