Questo transceiver SFP28 compatibile con HPE Aruba fornisce un throughput 25GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatibile 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Modulo transceiver ottico 25GBASE SFP28 compatibile con HPE Aruba per data center e rete wireless 5G (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 30km, LC, industriale, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Modulo transceiver ottico 25GBASE SFP28 compatibile con HPE Aruba per data center e rete wireless 5G (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 30km, LC, industriale, DOM)
Questo transceiver SFP28 compatibile con HPE Aruba fornisce un throughput 25GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
419,00 € (Excl. IVA)
511,18 € (Incl. IVA)