Il Cavo Ottico Attivo SFP-DD Compatibile Generico è un assemblaggio di fibre ad attacco diretto con connettori SFP-DD e opera su fibra multimodale (MMF) OM4. Questo AOC è conforme agli standard SFP-DD MSA e RoHS. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 100Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generico Compatibile 100G SFP-DD Cavo Ottico Attivo
Generico Compatibile 100G SFP-DD AOC (1 metri, SFP-DD a SFP-DD)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Generico Compatibile 100G SFP-DD AOC (1 metri, SFP-DD a SFP-DD)
Il Cavo Ottico Attivo SFP-DD Compatibile Generico è un assemblaggio di fibre ad attacco diretto con connettori SFP-DD e opera su fibra multimodale (MMF) OM4. Questo AOC è conforme agli standard SFP-DD MSA e RoHS. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 100Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
319,00 € (Excl. IVA)
389,18 € (Incl. IVA)