Il cavo in fibra ottica armato con armatura metallica incorporata può fornire una maggiore protezione dalle fibre ottiche rispetto ai cavi in fibra ottica standard. I robusti cavi corazzati consentono l'installazione della fibra ottica nelle aree più pericolose, inclusi ambienti con poca polvere, olio, gas, umidità o persino roditori e parassiti che causano danni.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) SC UPC a SC APC Simplex OS2 Cavo Patch in Fibra Ottica Armata PVC (OFNR) da 3,0 mm per Interni Monomodale
OS2 9/125 Modalità singola SC/UPC a SC/APC Cavo in fibra ottica armato per interni Simplex
10/5Dmin. Raggio di curvatura
La fibra G.657.A1 consente curve più strette dei cavi per l'instradamento.
Puntale in ceramica di zirconio
Le ghiere di precisione raggiungono una durata di inserzione fino a 500 volte superiore.
120-225N Resistenza alla trazione
Il cavo resistente alla trazione prolunga la durata.
Ideale per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio a soffitto e sotto il pavimento nel data center.
Conteggio delle Fibre | Simplex / 1 Fibra | Simplex / 1 Fibra |
Grado della Fibra | G.657.A1 | G.657.A1 |
Rivestimento | PVC | PVC |
Diametro del Cavo | 3.0mm | 2.0mm |
Perdita di Inserzione | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Raggio Minimo di Curvatura (Cavo in Fibra) | 10/5D (Dinamico/Statico) | 10/5D (Dinamico/Statico) |
Temperatura d'Esercizio | -25 a 70°C (-13 a 158℉) | -20 a 70°C (-4 a 158℉) |
Applicazione | Interno, Aree Pericolose | Interno, Edificio Generale |
R***h
United States
R***u
Canada
S***s
United States
It is of superb quality and very well packaged.
It works perfectly. Amazing.
I can't thank you enough for your excellent attention and help and
I look forward to doing business with you again.