FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda MG-OS2LCDX.

5m (16ft) LC UPC a LC UPC Duplex OS2 Cavo Patch in Fibra Ottica Industriale Corazzato TPU Monomodale

#182462
#182462

G.657.A2 Fiber Helical Armor Outdoor

24,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: MG-OS2LCDX
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: MG-OS2LCDX
696 Venduti
80 Recensioni
1 Domanda
30 in Transito, Riceverai entro il 03 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

LC UPC to LC UPC Duplex OS2 Single Mode Harsh Environment Armored Industrial Fiber Optic Patch Cable

Il cavo industriale corazzato presenta una forte resistenza alla trazione, alla pressione e ai roditori e buone caratteristiche di flessibilità. Inoltre, è resistente alla flessione, all'olio e all'usura, con una durata di 3-5 anni in caso di esposizione prolungata all'esterno o alla pioggia. Pertanto, il cavo industriale blindato è ideale per applicazioni interne ed esterne, come il collegamento delle reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo o direttamente interrato.

Specifications
Tipo di Connettore
LC a LC
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Conteggio delle Fibre
Duplex
Grado della Fibra
G.657.A2 (Compatibile con G.652.D)
Raggio Minimo di Curvatura
20/10D (Dinamico/Statico)
Diametro del Cavo
4.0mm
Rivestimento del Cavo
TPU (Poliuretano Termoplastico)
Resistenza alla Trazione
200/600N (Lungo/Breve Termine)
Forza di Schiacciamento
2000/3000 N/100mm (Lungo/Breve Termine)
Colore del Cavo
Nero
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550nm
0.22 dB/km
Temperatura di Funzionamento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Armatura Resistente e TPU Durevole Protegge la Connessione di Rete Ulteriore
La fibra è circondata da un'armatura elicoidale in acciaio inossidabile, da un filato di kevlar, da una treccia e da un rivestimento in TPU.
Impermeabile
Resistenza al Calore e al Freddo
Resistenza ai Roditori
Comode Guaine ad Interramento Diretto e Durevoli Applicazioni

Collegamento delle reti di due edifici attraverso un condotto interrato o l'interramento diretto.

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A2 consente di effettuare curve del cavo più strette per il routing.

200-600N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione prolunga la durata.

3000N Forza di Schiacciamento

La grande resistenza alla pressione evita la distruzione da parte di forze esterne.

Ideale per vari ambienti di installazione difficili
Ideale per situazioni difficili come strade e campi di neve, campi industriali e cantieri.
Cablaggio stradale
Cablaggio Snowfield
Cablaggio di campo industriale
Cablaggio del cantiere
Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Grado della Fibra
G.657.A2
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
Corning G.657.A1
Rivestimento
TPU
PVC
PVC
PVC
PVC
LSZH
Diametro del Cavo
4.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
7.0/2.0mm (Outer/Inner)
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
20/10D
(Dinamico/Statico)
Temperatura di Funzionamento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Applicazione
All'aperto, Ambienti Gravi
Interno, Connessioni ad Alta Banda e Bassa Perdita
Interno, Cablaggio ad Alta Densità
Interno, Edifici Generici
Interno, Aree Pericolose
Interno, Industria Pesante
Specifiche

LC UPC to LC UPC Duplex OS2 Single Mode Harsh Environment Armored Industrial Fiber Optic Patch Cable

Il cavo industriale corazzato presenta una forte resistenza alla trazione, alla pressione e ai roditori e buone caratteristiche di flessibilità. Inoltre, è resistente alla flessione, all'olio e all'usura, con una durata di 3-5 anni in caso di esposizione prolungata all'esterno o alla pioggia. Pertanto, il cavo industriale blindato è ideale per applicazioni interne ed esterne, come il collegamento delle reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo o direttamente interrato.

Specifications
Tipo di Connettore
LC a LC
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Conteggio delle Fibre
Duplex
Grado della Fibra
G.657.A2 (Compatibile con G.652.D)
Raggio Minimo di Curvatura
20/10D (Dinamico/Statico)
Diametro del Cavo
4.0mm
Rivestimento del Cavo
TPU (Poliuretano Termoplastico)
Resistenza alla Trazione
200/600N (Lungo/Breve Termine)
Forza di Schiacciamento
2000/3000 N/100mm (Lungo/Breve Termine)
Colore del Cavo
Nero
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550nm
0.22 dB/km
Temperatura di Funzionamento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Armatura Resistente e TPU Durevole Protegge la Connessione di Rete Ulteriore
La fibra è circondata da un'armatura elicoidale in acciaio inossidabile, da un filato di kevlar, da una treccia e da un rivestimento in TPU.
Impermeabile
Resistenza al Calore e al Freddo
Resistenza ai Roditori
Comode Guaine ad Interramento Diretto e Durevoli Applicazioni

Collegamento delle reti di due edifici attraverso un condotto interrato o l'interramento diretto.

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A2 consente di effettuare curve del cavo più strette per il routing.

200-600N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione prolunga la durata.

3000N Forza di Schiacciamento

La grande resistenza alla pressione evita la distruzione da parte di forze esterne.

Ideale per vari ambienti di installazione difficili
Ideale per situazioni difficili come strade e campi di neve, campi industriali e cantieri.
Cablaggio stradale
Cablaggio Snowfield
Cablaggio di campo industriale
Cablaggio del cantiere
Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Grado della Fibra
G.657.A2
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
Corning G.657.A1
Rivestimento
TPU
PVC
PVC
PVC
PVC
LSZH
Diametro del Cavo
4.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
7.0/2.0mm (Outer/Inner)
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
10/5D
(Dinamico/Statico)
20/10D
(Dinamico/Statico)
Temperatura di Funzionamento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Applicazione
All'aperto, Ambienti Gravi
Interno, Connessioni ad Alta Banda e Bassa Perdita
Interno, Cablaggio ad Alta Densità
Interno, Edifici Generici
Interno, Aree Pericolose
Interno, Industria Pesante

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

24,00 € (Excl. IVA)

29,28 € (Incl. IVA)

30 in Transito