Il Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-3M compatibile da 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP2 cavo ottico attivo breakout funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 e SFF-8636. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Fornisce connettività tra le unità di sistema con un connettore da 200 GbE su un lato e due connettori separati da 100 GbE sull'altro ed è adatto per applicazioni di data center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-3M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-3M Compatibile 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 AOC Cavo (3-metro, QSFP-DD a QSFP28)
Soluzioni di Connettività
Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-3M Compatibile 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 AOC Cavo (3-metro, QSFP-DD a QSFP28)
Il Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-3M compatibile da 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP2 cavo ottico attivo breakout funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 e SFF-8636. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Fornisce connettività tra le unità di sistema con un connettore da 200 GbE su un lato e due connettori separati da 100 GbE sull'altro ed è adatto per applicazioni di data center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
459,94 € (Incl. IVA)