Arista Compatible 200G QSFP-DD a 8x25G cavo ottico attivo LC Duplex Breakout funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 e IEEE 802.3by 25G-SR. Consente di collegare una porta QSFP-DD 200G a un'estremità e otto porte LC Duplex 25G all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Arista Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G LC Duplex Cavo Ottico Attivo Breakout
Arista Compatible 200G QSFP-DD a 8x25G Cavo LC Duplex AOC (1-meter, QSFP-DD a 8xLC)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Arista Compatible 200G QSFP-DD a 8x25G Cavo LC Duplex AOC (1-meter, QSFP-DD a 8xLC)
Arista Compatible 200G QSFP-DD a 8x25G cavo ottico attivo LC Duplex Breakout funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 e IEEE 802.3by 25G-SR. Consente di collegare una porta QSFP-DD 200G a un'estremità e otto porte LC Duplex 25G all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
999,18 € (Incl. IVA)