Il modulo Fiber Loopback è progettato per fornire un supporto di patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback è utilizzato per la diagnosi di un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo Fibra Loopback è abosolutamente una soluzione economica per un certo numero di applicazioni di test in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
LC/UPC Duplex PVC (OFNR) OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback
LC Duplex PVC OM4 Modulo Loopback in Fibra Multimodale
Caratteristiche
Configurazione Interna
Dotato di un cavo LC Loopback all'interno, supporta la prova dei transceiver con interfaccia LC.
Configurazione esterna
Dotato di una custodia nera per proteggere il cavo ottico, e lo spazio in loop è ridotto per un uso più facile e un pacchetto economico.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo Loopback è dotato di due piccoli tappi di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
Risparmio energetico
Conforme all'interfaccia di stile RJ-45. Avendo una bassa perdita di inserzione, una bassa riflessione posteriore e un allineamento di alta precisione.
I moduli di loopback in fibra ottica incorporano due connettori in fibra ottica e sono inseriti rispettivamente nella porta di uscita e di ingresso dell'apparecchiatura in modo che un segnale possa essere inviato da un dispositivo di comunicazione e riportato al dispositivo come un modo per risolvere un nodo difettoso nella rete.
Collocato con 10G o 40G o 100G LC/UPC interfaccia transceiver
Modulo Loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore di attrezzature di rete in fibra ottica.
LC Duplex PVC OM4 Modulo Loopback in Fibra Multimodale
Il modulo Fiber Loopback è progettato per fornire un supporto di patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback è utilizzato per la diagnosi di un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo Fibra Loopback è abosolutamente una soluzione economica per un certo numero di applicazioni di test in fibra ottica.
Configurazione Interna
Dotato di un cavo LC Loopback all'interno, supporta la prova dei transceiver con interfaccia LC.
Configurazione esterna
Dotato di una custodia nera per proteggere il cavo ottico, e lo spazio in loop è ridotto per un uso più facile e un pacchetto economico.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo Loopback è dotato di due piccoli tappi di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
Risparmio energetico
Conforme all'interfaccia di stile RJ-45. Avendo una bassa perdita di inserzione, una bassa riflessione posteriore e un allineamento di alta precisione.
I moduli di loopback in fibra ottica incorporano due connettori in fibra ottica e sono inseriti rispettivamente nella porta di uscita e di ingresso dell'apparecchiatura in modo che un segnale possa essere inviato da un dispositivo di comunicazione e riportato al dispositivo come un modo per risolvere un nodo difettoso nella rete.
Collocato con 10G o 40G o 100G LC/UPC interfaccia transceiver
Modulo Loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore di attrezzature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
5,40 € (Excl. IVA)
6,59 € (Incl. IVA)