Il cavo SFP112 a SFP112 ad Attacco Diretto Compatibile Generico funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Il cavo è conforme agli standard CMIS Rev5.0, SFF-8024, MSA SFP112 e SFP-DD collegabili a caldo. Offre inoltre una bassa perdita di inserzione e una diafonia ultra-ridotta, migliorando le prestazioni. Questo cavo rappresenta un modo economico per stabilire collegamenti 100G tra le porte SFP12-100G degli switch all'interno dei rack e dei rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generico Compatibile 100G SFP112 Cavo Twinax Passivo ad Attacco Diretto in Rame
Generico Compatibile 100G SFP112 Cavo DAC Passivo (1.5-metri, Passivo, SFP112 a SFP112, 28AWG)
Soluzioni di Connettività
Generico Compatibile 100G SFP112 Cavo DAC Passivo (1.5-metri, Passivo, SFP112 a SFP112, 28AWG)
Il cavo SFP112 a SFP112 ad Attacco Diretto Compatibile Generico funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Il cavo è conforme agli standard CMIS Rev5.0, SFF-8024, MSA SFP112 e SFP-DD collegabili a caldo. Offre inoltre una bassa perdita di inserzione e una diafonia ultra-ridotta, migliorando le prestazioni. Questo cavo rappresenta un modo economico per stabilire collegamenti 100G tra le porte SFP12-100G degli switch all'interno dei rack e dei rack adiacenti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
49,00 € (Excl. IVA)
59,78 € (Incl. IVA)