Il transceiver QSFP28 fornisce un throughput 100GBase-BX fino a 30km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in applicazioni Ethernet 100G.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Modulo transceiver ottico personalizzato 100GBASE-BX30 QSFP28 per Ethernet (SMF, 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'onda centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del cavo (max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulazione | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NR |
Consumo di energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo di trasmettitore | EML | DFB | DFB |
Protocolli | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Modulo transceiver ottico personalizzato 100GBASE-BX30 QSFP28 per Ethernet (SMF, 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Il transceiver QSFP28 fornisce un throughput 100GBase-BX fino a 30km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in applicazioni Ethernet 100G.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'onda centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del cavo (max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulazione | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NR |
Consumo di energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo di trasmettitore | EML | DFB | DFB |
Protocolli | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.898,00 € (Excl. IVA)
2.315,56 € (Incl. IVA)