Il Generic transceiver SFP compatibile supporta lunghezze di collegamento fino a 120 km su fibra monomodale (SMF). Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8432. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver sostituibile a caldo facile da installare è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come le telecomunicazioni, le applicazioni dei fornitori di servizi e anche la rete wireless 5G, adatto sia per installazioni all'aperto che al chiuso.
![Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-120-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316144908p4ljir.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-120-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316144908p4ljir.jpg)
![Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-120-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316144910kkwygm.jpg)
![Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-120-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031614470266m5b8.jpg)
![Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-120-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316144705ybh1mw.jpg)
![Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-120-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316144707qq07cv.jpg)
Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 120km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#178720
#178720
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CW59-SFP1G-120-I
0 Venduto
30 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 24 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1590nm, 120km, LC, Industriale, DOM)
Specifications
Numero di Parte
CW59-SFP1G-120-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1590nm
Distanza Massima del Cavo
120km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-31dBm
Powerbudget
31dB
Sovraccarico del Ricevitore
0dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230316170017iq3wdo.jpg)
Caratteristiche
Connettività 1G per data center
Fornire una soluzione conveniente utilizzando una fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità viene sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente switch di destinazione.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Test completi aumentano l'affidabilità
Processo rigoroso per garantire l'alta qualità e l'ottica affidabile.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Tasso di Dati (Massimo) | 1.25Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1470nm~1610n | 1470nm~1610n | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm |
Distanza del Cavo (Max) | 120km@SMF | 160km@SMF | 20km@SMF | 40km@SMF | 100km@SMF | 120km@SMF |
Potenza TX | 0~5dBm | 1~6dBm | -5~0dBm | -5~0dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-31dBm | < -33dBm | < -24dBm | < -24dBm | <-30dBm | <-30dBm |
Consumo di Energia | ≤1.5W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connessione (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
30
0
0
0
0
M***n
United States
June 17, 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***n
United States
June 17, 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***n
United States
June 17, 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente