Il Mellanox Compatibile QSFP+ a SFP+ Modulo adattatore convertitore Fornisce connettività Ethernet 10G per le porte QSFP+ 40G. Questo modulo è conforme a QSFP+ MSA SFF-8436 e SFP+ MSA SFF-8431. L'MCU integrata consente la lettura I2C dei registri SFP+ leggendo i registri QSA. Il ricettacolo SFP+ è collegato alla corsia 1 del connettore QSFP+. Gli altri tre canali del connettore QSFP+ non sono collegati.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per Mellanox MAM1Q00A-QSA Compatibile QSFP+ 40G a SFP+ 10G Modulo Adattatore Convertitore con DDMI
Hot #178060
Hot #178060
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
1.5K Venduti
0 Recensione
4 Domande
Transceiver Models:
38 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
30 in Transito, Riceverai entro il 16 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Mellanox MAM1Q00A-QSA Compatibile 40G QSFP+ a 10G SFP+ Modulo adattatore convertitore
Specifications
Mellanox Compatible
MAM1Q00A-QSA
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Connettore
SFP+
Consumo di Energia
≤1.5W Senza modulo
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolli
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Otticimazioni sulla porta di lettura I²C dal modulo porta SFP28 Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Conversione Conveniente da Porta QSFP+ a SFP+
Il prodotto offre la possibilità di utilizzare il modulo SFP+ 10GBASE con una porta client QSFP+, riducendo così i costi di più fattori di forma 40G in ambienti con piattaforme multivendor.
Connessione Flessibile
Modulo o Cavo QSFP+ a SFP+
Plug e Play
Nessuna Configurazione Necessaria
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Domanda senza risposta (1)Soluzioni di Connettività (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente