H3C compatible SFP transceiver supporta una lunghezza di collegamento fino a 100 m su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ciascun modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di H3C switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver 10/100/1000BASE-T sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS)
H3C Compatible 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo transceiver (Rame, 100m, Industriale, RJ-45)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
La riconfigurazione del transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
H3C Compatible 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo transceiver (Rame, 100m, Industriale, RJ-45)
H3C compatible SFP transceiver supporta una lunghezza di collegamento fino a 100 m su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ciascun modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di H3C switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver 10/100/1000BASE-T sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
La riconfigurazione del transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
29,00 € (Excl. IVA)
35,38 € (Incl. IVA)