Il cavo di collegamento diretto QSFP-DD compatibile generico funziona su rame attivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3cd e SFF-8636 MSA. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno di sale apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 400G.
![1m (3ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302250957340uq4rl.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302250957340uq4rl.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095732etl2zk.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022509574456cjwa.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095741fx4c4c.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095739adlpon.jpg)
1m (3ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto
#177375
#177375
486,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-AC01
7 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cavo Twinax QSFP-DD DAC 400G Compatibile di Arista (1-metro, Attivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Specifications
Numero di Parte
QDD-AC01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Attivo Twinax
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
70mm
Consumo di Energia
≤2.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230225114848o3qzkg.jpg)
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 400 gigabit tra le porte QSFP-DD-400G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤2.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
70mm Raggio Minimo di Curvatura
per un Facile Cablaggio
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221013141741hfyo74.webp)
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
D***y
Martinique
July 01, 2023
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***o
United Kindom
June 20, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente