2.5GBASE-T Il transceiver SFP compatibile supporta collegamenti lunghi fino a 100 m su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato sugli switch. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, il transceiver SFP da 2,5G è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni di cooperazione.
![2.5GBASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-2.5G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230214175629rzfwkr.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2.5GBASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-2.5G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230214175629rzfwkr.jpg)
![2.5GBASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-2.5G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230214175629h0n55i.jpg)
![2.5GBASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-2.5G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023021417562923ndzd.jpg)
![2.5GBASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-2.5G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230214175629owo93r.jpg)
![2.5GBASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale for FS Switches Questa immagine riguarda SFP-2.5G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230214175629kbol1b.jpg)
2.5GBASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale for FS Switches
#176316
#176316
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-2.5G-T-I
101 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
78 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
38 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
2.5GBASE-T SFP Modulo Ottico Transceiver (Rame, 100m, Industriale, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-2.5G-T-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.5Gbps
Distanza Massima del Cavo
100m
Media
Cat 5a
Connettore
RJ-45
Consumo di Energia
<1.5W
DDM/DOM
Non Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Applicazione
2.5 Gigabit Ethernet su Cat 5e cavo
Protocolli
SFP MSA Conforme, IEEE STD 802.3
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230222105132o762uo.jpg)
Caratteristiche
Connettività 2,5G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i ricetrasmettitori SFP rappresentano una soluzione conveniente per le applicazioni 2,5Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
B***y
United States
June 06, 2023
I connected the module to a NETGEAR MS510TX, with the other side on a Cisco C9500-48Y4C that supports 2.5GBE. With no additional configuration, both sides auto-negotiated at 2.5G.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***t
Germany
March 10, 2023
Just plug in and go. Established 2.5G link on RJ45 right away. using Cat6 cable.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente