Brocade compatibile SFP+ il transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver sostituibile a caldo facile da installare è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade C61 Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra DWDM 1528.77nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
Brocade compatibile 16G Modulo transceiver Fibre Channel DWDM SFP+ (SMF, 1528.77nm, 40km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Brocade compatibile 16G Modulo transceiver Fibre Channel DWDM SFP+ (SMF, 1528.77nm, 40km, LC, DOM)
Brocade compatibile SFP+ il transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver sostituibile a caldo facile da installare è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
498,98 € (Incl. IVA)