FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda DWC19-16GSFP-40.

Brocade C19 Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra DWDM 1562.23nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico

#175954
#175954

≤1.75W Duplex LC SMF

498,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWC19-16GSFP-40
0 Venduto
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 28 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Brocade compatibile 16G Modulo transceiver Fibre Channel DWDM SFP+ (SMF, 1562.23nm, 40km, LC, DOM)

Brocade compatibile SFP+ il transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver sostituibile a caldo facile da installare è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G.

Specifiche
Numero di Parte
DWC19-16GSFP-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
14.025Gbps
Lunghezza d'Onda
1562.23nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
Duplex LC 
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML DWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0-5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19 dBm
Powerbudget
19dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1,75 W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Conforme a SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA
Garanzia
5 Anni 

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

N***t

Martinique

June 02, 2023
5.0
Amazing Product for Amazing Value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***e

France

May 08, 2023
5.0
Great product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente