La staffa di montaggio a pavimento per schermi piatti da 55" offre una soluzione versatile e sicura per ambienti professionali come sale riunioni, hotel, stadi e sale di sorveglianza. Il telaio resiste alle sollecitazioni di schermi divisi 2x2, 3x3 e più, offrendo un montaggio a pavimento stabile e sicuro.
Clicca per aprire la vista espansa
Staffa di Supporto Verticale da 55 Pollici Split Screen Base-3.5-H60, Montaggio a Pavimento Modularizzato
Staffa di supporto verticale per schermo diviso da 55" a pavimento Base-3,5-H60
Caratteristiche
Fornisce supporti da pavimento modulari per schermi divisi.
Costruzione in acciaio zincato a caldo SGCC per la stabilità della base della staffa di supporto.
Ampiamente applicabile a schermi da 55".
Tipo di prodotto | Floor Mount Support Bracket Unit | Floor Mount Support Bracket Base | Floor Mount Support Bracket Unit | Floor Mount Support Bracket Base |
Dimensioni del display | 46" | 46" | 55" | 55" |
Mounting Type | Floor Mount | Floor Mount | Floor Mount | Floor Mount |
Dimensions (HxWxD) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023mm×578mm×170mm) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023mm×578mm×170mm) | 47.8"×27.0"×6.7" (1214mm×685mm×170mm) | 47.8"×22.0"×11.8" (1214mm×560mm×300mm) |
Weight | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 34.2lb (15.5kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilizzo | TV e monitor | TV e monitor | TV e monitor | TV e monitor |
Materiale | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA Standard | — | — | — | — |
Staffa di supporto verticale per schermo diviso da 55" a pavimento Base-3,5-H60
La staffa di montaggio a pavimento per schermi piatti da 55" offre una soluzione versatile e sicura per ambienti professionali come sale riunioni, hotel, stadi e sale di sorveglianza. Il telaio resiste alle sollecitazioni di schermi divisi 2x2, 3x3 e più, offrendo un montaggio a pavimento stabile e sicuro.
Fornisce supporti da pavimento modulari per schermi divisi.
Costruzione in acciaio zincato a caldo SGCC per la stabilità della base della staffa di supporto.
Ampiamente applicabile a schermi da 55".
Tipo di prodotto | Floor Mount Support Bracket Unit | Floor Mount Support Bracket Base | Floor Mount Support Bracket Unit | Floor Mount Support Bracket Base |
Dimensioni del display | 46" | 46" | 55" | 55" |
Mounting Type | Floor Mount | Floor Mount | Floor Mount | Floor Mount |
Dimensions (HxWxD) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023mm×578mm×170mm) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023mm×578mm×170mm) | 47.8"×27.0"×6.7" (1214mm×685mm×170mm) | 47.8"×22.0"×11.8" (1214mm×560mm×300mm) |
Weight | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 34.2lb (15.5kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilizzo | TV e monitor | TV e monitor | TV e monitor | TV e monitor |
Materiale | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA Standard | — | — | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
379,00 € (Excl. IVA)
462,38 € (Incl. IVA)