La staffa di montaggio a pavimento per schermi piatti da 55" offre una soluzione versatile e sicura per ambienti professionali come sale riunioni, hotel, stadi e sale di sorveglianza. Il telaio resiste alle sollecitazioni di schermi divisi 2x2, 3x3 e più, offrendo un montaggio a pavimento stabile e sicuro.
Clicca per aprire la vista espansa
55 Pollici Split Screen Supporto Verticale Unità-3.5, Montaggio a Pavimento Modularizzazione
55" Floor Mount Split Screen Vertical Support Bracket Unit-3.5
Caratteristiche
Fornisce supporti da pavimento per unità modulari a schermo diviso.
Costruzione in acciaio zincato a caldo SGCC per la stabilità dell'unità di supporto.
Ampiamente applicabile a display da 55".
Tipo di Prodotto | Unità di Supporto per il Montaggio a Pavimento | Staffa di Supporto per il Montaggio a Pavimento Base | Unità di Supporto per il Montaggio a Pavimento | Staffa di Supporto per il Montaggio a Pavimento Base |
Dimensioni del Display | 46" | 46" | 55" | 55" |
Tipo di Montaggio | Montaggio a Pavimento | Montaggio a Pavimento | Montaggio a Pavimento | Montaggio a Pavimento |
Dimensioni (AxLxP) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Peso | 34.2lb (15.5kg) | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilizzo | TV e Monitor | TV e Monitor | TV e Monitor | TV e Monitor |
Materiale | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA Standard | — | — | — | — |
55" Floor Mount Split Screen Vertical Support Bracket Unit-3.5
La staffa di montaggio a pavimento per schermi piatti da 55" offre una soluzione versatile e sicura per ambienti professionali come sale riunioni, hotel, stadi e sale di sorveglianza. Il telaio resiste alle sollecitazioni di schermi divisi 2x2, 3x3 e più, offrendo un montaggio a pavimento stabile e sicuro.
Fornisce supporti da pavimento per unità modulari a schermo diviso.
Costruzione in acciaio zincato a caldo SGCC per la stabilità dell'unità di supporto.
Ampiamente applicabile a display da 55".
Tipo di Prodotto | Unità di Supporto per il Montaggio a Pavimento | Staffa di Supporto per il Montaggio a Pavimento Base | Unità di Supporto per il Montaggio a Pavimento | Staffa di Supporto per il Montaggio a Pavimento Base |
Dimensioni del Display | 46" | 46" | 55" | 55" |
Tipo di Montaggio | Montaggio a Pavimento | Montaggio a Pavimento | Montaggio a Pavimento | Montaggio a Pavimento |
Dimensioni (AxLxP) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Peso | 34.2lb (15.5kg) | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilizzo | TV e Monitor | TV e Monitor | TV e Monitor | TV e Monitor |
Materiale | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA Standard | — | — | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
199,00 € (Excl. IVA)
242,78 € (Incl. IVA)