L'architettura del server quad-nodo FS 4U è collaudata dal mercato e offre un throughput, uno stoage, una rete, un I/O, una memoia e una potenza di elaboazione eccezionali in un fattoe di foma 4U. È un server di calcolo ad alte prestazioni con chipset Intel C621. Suppotoa 8x processoi Intel Xeon Silver 4210R-2.40GHz/13.75MB/10C/20T/100W/2UpI/2400MHz. Suppotoa fino a ECC 3DS LRDIMM o RDIMM DDR4 2933MHz, fino a 3TB (per nodo) e 6x 3,5''/2,5'' SATA/SAS + 2x 3,5''/2,5'' SATA/SAS/NVMe Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo (Per nodo). Il chip BMC integrato consente una facile gestione.
Le soluzioni server quad-nodo FS 4U sono progettate per semplificare l'implementazione e la manutenzione e sono assemblate con la massima qualità per garantire il funzionamento continuo alla massima capacità.
Clicca per aprire la vista espansa
NS7440, 4U High-Density Server, 32 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/NVMe Drive Bay, 8 x RJ45 1GbE Porte, 1200W Ridondante
Specifiche
NS7440, server 4U ad alta densità, 32 alloggiamenti per unità SAS/SATA/NVMe hot-swap da 3,5''/2,5'', 8 pote RJ45 1GbE, 1200W ridondante
Punti Salienti del Prodotto
Fino a 4 nodi server a doppia via a mezza larghezza e 32x dischi rigidi da 3,5" hot-swap in un unico telaio 4U
Ogni nodo supporta 8x dischi rigidi da 3,5" hot-swap, collocazione flessibile NVMe, SAS, SATA opzionale, supporto opzionale per le versioni SAS 3008 e 3108, supporto di 1 SSD M.2NVMe integrato
Ogni nodo supporta un modulo di espansione di rete (SIOM) per opzioni di rete flessibili per l'utente, come 1G, 10G, 25G, 40G o 100G.
Ogni nodo supporta 1 slot di espansione PCI-E 3.0 x16 a metà altezza
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45 per nodo
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Doppia Socket di Processori Scalabili Intel® Xeon® di Seconda Generazione per Nodo
Supporta una ventola di raffreddamento centrale e quattro alimentatori hot-swap condivisi di qualità titanio (96%)
I nodi server, gli alimentatori e le unità disco sostituibili a caldo migliorano la disponibilità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Zoccoli per CPU | 2 | 2 |
Fattoi di foma | 4U 4 Nodi | 2U 4 Nodi |
DIMM Slot | 12 per Nodo | 16 per Nodo |
Memoia | Fino a 3 TB per Nodo | Fino a 4 TB per Nodo |
Alloggiamenti per Unità | 6x 3.5''/2.5'' | 3x 3.5''/2.5'' |
Alimentazione | 4x 1200W Titanio ridondante | 2x 2200W Titanio ridondante |
Windows Server 2019 | ||
RedHat Linux 7.5 | ||
VMware ESXi 6.7 U1 |
Videos
NS7440, server 4U ad alta densità, 32 alloggiamenti per unità SAS/SATA/NVMe hot-swap da 3,5''/2,5'', 8 pote RJ45 1GbE, 1200W ridondante
L'architettura del server quad-nodo FS 4U è collaudata dal mercato e offre un throughput, uno stoage, una rete, un I/O, una memoia e una potenza di elaboazione eccezionali in un fattoe di foma 4U. È un server di calcolo ad alte prestazioni con chipset Intel C621. Suppotoa 8x processoi Intel Xeon Silver 4210R-2.40GHz/13.75MB/10C/20T/100W/2UpI/2400MHz. Suppotoa fino a ECC 3DS LRDIMM o RDIMM DDR4 2933MHz, fino a 3TB (per nodo) e 6x 3,5''/2,5'' SATA/SAS + 2x 3,5''/2,5'' SATA/SAS/NVMe Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo (Per nodo). Il chip BMC integrato consente una facile gestione.
Le soluzioni server quad-nodo FS 4U sono progettate per semplificare l'implementazione e la manutenzione e sono assemblate con la massima qualità per garantire il funzionamento continuo alla massima capacità.
Punti Salienti del Prodotto
Fino a 4 nodi server a doppia via a mezza larghezza e 32x dischi rigidi da 3,5" hot-swap in un unico telaio 4U
Ogni nodo supporta 8x dischi rigidi da 3,5" hot-swap, collocazione flessibile NVMe, SAS, SATA opzionale, supporto opzionale per le versioni SAS 3008 e 3108, supporto di 1 SSD M.2NVMe integrato
Ogni nodo supporta un modulo di espansione di rete (SIOM) per opzioni di rete flessibili per l'utente, come 1G, 10G, 25G, 40G o 100G.
Ogni nodo supporta 1 slot di espansione PCI-E 3.0 x16 a metà altezza
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45 per nodo
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Doppia Socket di Processori Scalabili Intel® Xeon® di Seconda Generazione per Nodo
Supporta una ventola di raffreddamento centrale e quattro alimentatori hot-swap condivisi di qualità titanio (96%)
I nodi server, gli alimentatori e le unità disco sostituibili a caldo migliorano la disponibilità
Zoccoli per CPU | 2 | 2 |
Fattoi di foma | 4U 4 Nodi | 2U 4 Nodi |
DIMM Slot | 12 per Nodo | 16 per Nodo |
Memoia | Fino a 3 TB per Nodo | Fino a 4 TB per Nodo |
Alloggiamenti per Unità | 6x 3.5''/2.5'' | 3x 3.5''/2.5'' |
Alimentazione | 4x 1200W Titanio ridondante | 2x 2200W Titanio ridondante |
Windows Server 2019 | ||
RedHat Linux 7.5 | ||
VMware ESXi 6.7 U1 |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
25.256,00 € (Excl. IVA)
30.812,32 € (Incl. IVA)