RS3110 è un server di calcolo generico monodirezionale ad alte prestazioni con chipset Intel C246. FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 1 processore Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 di 8a/9a generazione o processori Intel® Xeon® E-2100/2200, 1~4 memoria 16G, 1~4 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 1 slot di espansione PCIe Gen 3.0. È adatto per applicazioni di rete di piccole e medie dimensioni in settori come istruzione, governo, militare, servizi postali, ferrovie e finanza.
Clicca per aprire la vista espansa
RS3110, 1U Rack Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante
Specifiche
RS3110, Server Rack 1U, 4 Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD hot-swap da 3,5'' / 2,5'', 2 porte RJ45 1GbE, 450 W ridondanti
Punti Salienti del Prodotto
Supporto della tecnologia hyper-threading, fino a 16 thread con 8 core
2 canali di memoria, 4 slot DIMM di memoria, supporto massimo 128GB 2666MHz/DDR4
Supporta fino a 1 slot PCIe 3.0
Kernel in modalità di accelerazione 2 (Turbo Mode), con accelerazione dinamica.
Supporto del set di istruzioni Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Adotta un sistema di raffreddamento intelligente per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico e creare uno spazio a temperatura costante per il telaio
Design completamente schermato, anti-interferenza e anti-interferenza elettromagnetica (EMI)
Supporto della modalità di alimentazione 1+1 completamente ridondante
La scheda madre fornisce l'interfaccia del modulo di fiducia TPM, che gli utenti possono scegliere in base alle proprie esigenze.
Supporta la tecnologia Intel SGX (Software Guard Extensions)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Costruito su processori Intel® Xeon® Scalable, offre un'enorme potenza di calcolo e può essere personalizzato in base agli scenari applicativi.
I processori della serie Intel Xeon-E-2100/2200 supportano fino a 6 core, offrendo prestazioni più elevate e una latenza inferiore per un'elaborazione più rapida dei dati.
Più dischi memorizzano e leggono simultaneamente i dati per aumentare le prestazioni e la sicurezza. Inoltre, forniamo cache da 1G/2G per la vostra scelta.
Prese della CPU | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU Intel Xeon E-2100/2200 Series CPU | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPU | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPU |
Fattori di forma | 1U | 1U | 1U |
DIMM Slot | 4 | 4 | 16 |
Memoria | Fino a 128GB RAM (4x 32GB) | Fino a 128GB RAM (4x 32GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) |
Drive Bay | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5"/2.5" |
Fan | 4 non sostituibile a caldo Fan | 4 non sostituibile a caldo Fan | 6 Hot-swappable Redundant Fan |
Alimentazione | 450W 1+1 Redundant | 450W 1+1 Redundant | 550W 1+1 Redundant |
Videos
RS3110, Server Rack 1U, 4 Alloggiamenti per Unità SAS/SATA/SSD hot-swap da 3,5'' / 2,5'', 2 porte RJ45 1GbE, 450 W ridondanti
RS3110 è un server di calcolo generico monodirezionale ad alte prestazioni con chipset Intel C246. FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 1 processore Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 di 8a/9a generazione o processori Intel® Xeon® E-2100/2200, 1~4 memoria 16G, 1~4 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 1 slot di espansione PCIe Gen 3.0. È adatto per applicazioni di rete di piccole e medie dimensioni in settori come istruzione, governo, militare, servizi postali, ferrovie e finanza.
Punti Salienti del Prodotto
Supporto della tecnologia hyper-threading, fino a 16 thread con 8 core
2 canali di memoria, 4 slot DIMM di memoria, supporto massimo 128GB 2666MHz/DDR4
Supporta fino a 1 slot PCIe 3.0
Kernel in modalità di accelerazione 2 (Turbo Mode), con accelerazione dinamica.
Supporto del set di istruzioni Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Adotta un sistema di raffreddamento intelligente per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico e creare uno spazio a temperatura costante per il telaio
Design completamente schermato, anti-interferenza e anti-interferenza elettromagnetica (EMI)
Supporto della modalità di alimentazione 1+1 completamente ridondante
La scheda madre fornisce l'interfaccia del modulo di fiducia TPM, che gli utenti possono scegliere in base alle proprie esigenze.
Supporta la tecnologia Intel SGX (Software Guard Extensions)
Costruito su processori Intel® Xeon® Scalable, offre un'enorme potenza di calcolo e può essere personalizzato in base agli scenari applicativi.
I processori della serie Intel Xeon-E-2100/2200 supportano fino a 6 core, offrendo prestazioni più elevate e una latenza inferiore per un'elaborazione più rapida dei dati.
Più dischi memorizzano e leggono simultaneamente i dati per aumentare le prestazioni e la sicurezza. Inoltre, forniamo cache da 1G/2G per la vostra scelta.
Prese della CPU | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 CPU Intel Xeon E-2100/2200 Series CPU | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPU | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPU |
Fattori di forma | 1U | 1U | 1U |
DIMM Slot | 4 | 4 | 16 |
Memoria | Fino a 128GB RAM (4x 32GB) | Fino a 128GB RAM (4x 32GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) |
Drive Bay | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5"/2.5" |
Fan | 4 non sostituibile a caldo Fan | 4 non sostituibile a caldo Fan | 6 Hot-swappable Redundant Fan |
Alimentazione | 450W 1+1 Redundant | 450W 1+1 Redundant | 550W 1+1 Redundant |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.818,00 € (Excl. IVA)
3.437,96 € (Incl. IVA)