RS7250 è un prodotto server 2U con chipset Intel serie C620, dotato di una cornice standard 2U gratuita. FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 2 processori Intel® Xeon® Scalable Series di seconda generazione, 2~24 memorie 16/32G, 1~12 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 6 slot di espansione PCIe Gen 3.0.
È adatto per virtualizzazione, cloud computing, HPC (high-performance computing), SDS (software-defined storage), 5G/telecom, Application Tier Service Provider, High End Enterprise Server, ecc.