RS9450 è un server rack 4U a 4 socket sviluppato sulla base della piattafoma Intel Purley, con prestazioni elevate ed eccezionali, elevata affidabilità e facilità di espansione.
FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 4 processoi di seconda generazione della serie scalabile Intel® Xeon®, 4~48 memoie 16/32G, 1~24 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 14 slot di espansione PCIe Gen 3.0.
Suppotoa più funzioni RAS per una maggioe affidabilità, disponibilità e manutenibilità. Suppotoa perfettamente le funzionalità RAS standard e avanzate a livello di chip Intel e fonisce ridondanza di alimentatoi e ventole, Suppotoo per la sostituzione a caldo di dischi fissi e alimentatoi.