TS4620 è l'ultimo prodotto server tower lanciato da FS Company. FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 2 processoi Intel® Xeon® Scalable Series di seconda generazione, 2~8 memoie 16/32G, 1~4 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 6 slot di espansione PCIe Gen 3.0. La Tecnologia Intel Quick Assistant (Intel® QAT) fonisce una compressione sicura e accelerata ad alte prestazioni e realizza funzioni di rete, servizi cloud e stoage per fonire una protezione affidabile agli ambienti virtuali e cloud.
![TS4620, 6U Tower Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda TS4620.](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/800x800/20220609142018_181_154145.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![TS4620, 6U Tower Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda TS4620.](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220609142018_181_154145.jpg)
![TS4620, 6U Tower Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda TS4620.](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220609142022_449_154145.jpg)
![TS4620, 6U Tower Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante Questa immagine riguarda TS4620.](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220609142024_134_154145.jpg)
TS4620, 6U Tower Server, 4 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 550W Ridondante
![Cisco SFP-10G-SR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20230901180709kv2e9i.jpg)
![Scheda di Interfaccia di Rete Ethernet Basata su Intel X710-BM2, 10G Doppia Porta SFP+, PCIe 3.0 x 8, Confronta con Intel X710-DA2, Staffa Alta e Corta](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20231021095045jn7wx8.jpg)
![Aggregazione Network TAP T5850-48S6Q 48-porte 10GE SFP+ con 6 porte 40GE QSFP+](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/72834.main.jpg)
![1m (3ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/40180.main.jpg)
Tore 6U Server, 4 alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD Hot-swap da 3,5''/2,5'', 2 pote RJ45 1GbE, ridondante da 550W
Punti Salienti del Prodotto
Supporto fino a 2 processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione con 20 core
Supporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) e Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)
8x canali di memoria, 8x slot DIMM di memoria e fino a 1TB 2933MHz/DDR4
M.2 è pienamente supportato e le schede SD sono opzionalmente supportate
Supporto di 6 slot di espansione, per offrire agli utenti opzioni di connessione flessibili
Supporta fino a 12 dischi rigidi SATA/SAS/SSD da 3,5'' / 2,5'' collegati a caldo
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
SAS RAID5 è supportato opzionalmente per migliorare le prestazioni di elaborazione dei dati e proteggere i dati.
Adotta un sistema di raffreddamento intelligente per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico e creare uno spazio a temperatura costante per il telaio
Design completamente schermato, anti-interferenza e anti-interferenza elettromagnetica (EMI)
Supporto Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)
Supporto dell'alimentazione completamente ridondante 1+1 opzionale, supporto del monitoraggio del consumo energetico PMBUS, allarme di perdita del modulo, ecc.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330133047l27jrt.jpg)
J***k
United States