100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1330nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LR-100G-33 a QSFP-LR-100G-33, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 100GBASE-LR QSFP28 Singolo Lambda 1330nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'onda Centrale | 1330 nm | 1310nm | 1270nm | 1290 nm |
Connettore | LC duplex | LC duplex | LC duplex | LC duplex |
Cavo Distanza (Massimo) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) |
Tipo di cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom |
Applicazione | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G Breakout da 800G a 8x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G |
100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1330nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LR-100G-33 a QSFP-LR-100G-33, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'onda Centrale | 1330 nm | 1310nm | 1270nm | 1290 nm |
Connettore | LC duplex | LC duplex | LC duplex | LC duplex |
Cavo Distanza (Massimo) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) |
Tipo di cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom |
Applicazione | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G Breakout da 800G a 8x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.068,00 € (Excl. IVA)
1.302,96 € (Incl. IVA)