Il cavo in fibra ottica 9/125μm OS2 monomodale insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.
Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1/10/40/100/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.