Il Cisco Compatibile QSFP-DD Cavo Direct Attach funziona su rame attivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3cd e SFF-8636 MSA. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno di sale apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 400G.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) Cisco Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto
Cisco Compatibile 400G QSFP-DD Cavo DAC Twinax (5-metro, Attivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cisco Compatibile 400G QSFP-DD Cavo DAC Twinax (5-metro, Attivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Il Cisco Compatibile QSFP-DD Cavo Direct Attach funziona su rame attivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3cd e SFF-8636 MSA. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno di sale apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 400G.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
596,58 € (Incl. IVA)