Il Cisco Compatibile QSFP-DD Cavo Direct Attach funziona su rame attivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3cd e SFF-8636 MSA. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno di sale apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 400G.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Cisco Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto
#173037
#173037
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-AC02
4 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 400G QSFP-DD Cavo DAC Twinax (2-metro, Attivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Specifications
Numero di Parte
QDD-AC02
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Attivo Twinax
Lunghezza del Cavo
2m (7ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
70mm
Consumo di Energia
≤2.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 400 gigabit tra le porte QSFP-DD-400G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤2.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
70mm Raggio minimo di curvatura
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione in questione, garantendo così un funzionamento impeccabile.
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
D***y
Martinique
July 01, 2023
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***o
United Kindom
June 20, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente