La stampante della serie G è stata progettata per fornire una stampa termica di livello industriale in un ingombro ridotto. Le stampanti per etichette con codici a barre POSTEK G2000/G3000/G6000 rappresentano una nuova generazione di apparecchiature di stampa con elevate prestazioni e molteplici funzioni. Questa stampante si distingue per le sue nuove tecnologie all'avanguardia. Progettato con cura, il modello industriale della serie G è robusto, durevole e può essere facilmente utilizzato e sottoposto a manutenzione. La CPU ARM integrata a 32 bit e la piattaforma di sistema ad alta tecnologia garantiscono la massima qualità possibile.
Clicca per aprire la vista espansa
Stampante per Etichette Postek C168/300s con HEAT™, 300dpi, Velocità di Stampa 4ips
Stampante di etichette desktop Postek C168/300s con HEAT™, 300 dpi, velocità di stampa 4 ips
Uscita
Le stampanti compatte per etichette con codici a barre della serie C168 sono caratterizzate da una tecnologia innovativa e da una lavorazione di qualità superiore e sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni.
Riflettente & Sensori Trasmissivi
Favoriscono una grande flessibilità per stampare sulla maggior parte dei tipi di etichette, comprese quelle continue, con spazi vuoti e con segni.
Supporto Media Gratuito
Aumenta facilmente la capacità dei supporti di quattro volte, risparmiando tempo per la sostituzione dei supporti e migliorando notevolmente l'efficienza.
Cuscinetti a Sfera e Fissi
Tutte le parti rotanti sono supportate da cuscinetti a sfera o fissi, eliminando così l'usura causata dal contatto diretto con la plastica.
alla stampa di carta termica.
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Etichetta Termica
Segno dell'Acqua di Lavaggio
Etichetta del Prodotto
Etichetta Autoadesiva Argento Asiatico
Bolletta Elettronica Espressa
Braccialetto Medico
LCD Display | — | — | 4.5" Colori LCD | — |
Risoluzione di Stampa | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Velocità Massima di Stampa | 4ips | 5ips | 4ips | 3ips |
Larghezza Massima di Stampa | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Lunghezza Massima di Stampa | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Modalità di Stampa | Termico Diretto/Trasferimento Termico | Termico Diretto | Termico Diretto/Trasferimento Termico | Termico Diretto/Trasferimento Termico |
Spessore del Supporto | 0.08-0.15mm incluso il liner | 0.06-0.25mm incluso il liner | 0.08-0.15mm incluso il liner | 0.08-0.15mm incluso il liner |
Larghezza Media | 25-111mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-120mm |
Larghezza del Nastro | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Lunghezza del Nastro | 300m max. | — | 300m max. | 110m |
Potenza Nominale d'Ingresso | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potenza Nominale in Uscita | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
E***a
Indonesia