Grazie alle operazioni intuitive, la stampante è ideale per un'ampia gamma di applicazioni. La stampante compatta per etichette con codici a barre è caratterizzata da una tecnologia innovativa e da una lavorazione di qualità superiore. Grazie a una struttura rigida, a un motore e a un sistema di trasmissione altamente affidabili e a un'ampia capacità di nastro di 360 milioni, gli utenti possono contare su tempi di inattività minimi e costi di assistenza ridotti.
Clicca per aprire la vista espansa
Stampante per Etichette Commerciali Postek E300i con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 4ips
Motore di Stampa Industriale Postek E300i con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 4ips
Wi-Fi, Bluetooth, Taglierina a Ghigliottina, Porta Ethernet Adattiva 10/100 M, Taglierina Rotante, Riavvolgitore Esterno, Adattatore Guida Multimediale
Uscita
Il piccolo corpo della stampante con un elevato volume di supporti combinato con prestazioni di livello industriale, la rende il perfetto connubio tra design semplice e interpretazione sofisticata.
Struttura Destra e Sinistra
Separa l'area operativa da quella di stampa.
Supporto Retrattile
Rende il sistema perfetto per applicazioni con elevati volumi di stampa in spazi limitati.
Supporto Wi-Fi e Bluetooth
All'altezza del compito per gestire tutte le situazioni con facilità.
alla stampa di carta termica.
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Etichetta Termica
Segno dell'Acqua di Lavaggio
Etichetta Prodotto
Etichetta Autoadesiva Asiatica Argento
Fattura Elettronica Espressa
Polsino Medico
LCD Display | 4.5" Colori LCD | — | — | — |
Risoluzione di Stampa | 300dpi | 300dpi | 203dpi | 300dpi |
Velocità Massima di Stampa | 4ips | 3ips | 5ips | 4ips |
Larghezza Massima di Stampa | 106mm | 106mm | 104mm | 106mm |
Lunghezza Massima di Stampa | 2000mm | 2000mm | 1016mm | 2000mm |
Modalità di Stampa | Trasferimento Termico/Diretto | Trasferimento Termico/Diretto | Trasferimento Termico/Diretto | Trasferimento Termico/Diretto |
Spessore del Supporto | 0.08-0.15 mm incluso il liner | 0.08-0.15mm incluso il liner | 0.06-0.25mm incluso il liner | 0.08-0.15mm incluso il liner |
Larghezza Media | 25-111mm | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm |
Larghezza del Nastro | 110mm | 110mm | — | 110mm |
Lunghezza del Nastro | 300m max. | 110m | — | 300m max. |
Potenza Nominale d'Ingresso | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potenza Nominale in Uscita | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
H***s
Netherlands