La stampante della serie G è stata progettata per fornire una stampa termica di livello industriale in un ingombro ridotto. Le stampanti per etichette con codici a barre POSTEK G2000/G3000/G6000 rappresentano una nuova generazione di apparecchiature di stampa con elevate prestazioni e molteplici funzioni. Questa stampante si distingue per le sue nuove tecnologie all'avanguardia. Progettato con cura, il modello industriale della serie G è robusto, durevole e può essere facilmente utilizzato e sottoposto a manutenzione. La CPU ARM integrata a 32 bit e la piattaforma di sistema ad alta tecnologia garantiscono la massima qualità possibile.
Clicca per aprire la vista espansa
Stampante Industriale per Etichette Postek G3000 RFID con HEAT™, 300dpi, Velocità di Stampa 6ips
Stampante di etichette semiindustriale Postek G3000 con HEAT™, 300 dpi, velocità di stampa 6ips
16MB SDRAM
incluso il liner
Trasmissivo (Due posizioni)
(205x259x354mm)
Caratteristiche
alla stampa di carta termica.
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Etichetta Termica
Segno dell'Acqua di Lavaggio
Etichetta Prodotto
Etichetta Autoadesiva Asiatica Argento
Fattura Elettronica Espressa
Polsino Medico
Risoluzione di Stampa | 300dpi | 203dpi | 600dpi |
Velocità Massima di Stampa | 6ips | 6ips | 4ips |
Larghezza Massima di Stampa | 106mm | 108mm | 105.6mm |
Lunghezza Massima di Stampa | 4000mm | 8000mm | 1016mm |
Modalità di Stampa | Trasferimento Termico/Termico Diretto | Trasferimento Termico/Termico Diretto | Trasferimento Termico/Termico Diretto |
Spessore Media | 0.08-0.2mm inclusa la linea | 0.08-0.2mm inclusa la linea | 0.08-0.2mm inclusa la linea |
Larghezza Media | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Larghezza del Nastro | 110mm | 110mm | 110mm |
Lunghezza del Nastro | 300m | 300m | 300m |
Potenza Nominale d'Ingresso | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potenza Nominale in Uscita | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Stampante di etichette semiindustriale Postek G3000 con HEAT™, 300 dpi, velocità di stampa 6ips
La stampante della serie G è stata progettata per fornire una stampa termica di livello industriale in un ingombro ridotto. Le stampanti per etichette con codici a barre POSTEK G2000/G3000/G6000 rappresentano una nuova generazione di apparecchiature di stampa con elevate prestazioni e molteplici funzioni. Questa stampante si distingue per le sue nuove tecnologie all'avanguardia. Progettato con cura, il modello industriale della serie G è robusto, durevole e può essere facilmente utilizzato e sottoposto a manutenzione. La CPU ARM integrata a 32 bit e la piattaforma di sistema ad alta tecnologia garantiscono la massima qualità possibile.
16MB SDRAM
incluso il liner
Trasmissivo (Due posizioni)
(205x259x354mm)
alla stampa di carta termica.
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Etichetta Termica
Segno dell'Acqua di Lavaggio
Etichetta Prodotto
Etichetta Autoadesiva Asiatica Argento
Fattura Elettronica Espressa
Polsino Medico
Risoluzione di Stampa | 300dpi | 203dpi | 600dpi |
Velocità Massima di Stampa | 6ips | 6ips | 4ips |
Larghezza Massima di Stampa | 106mm | 108mm | 105.6mm |
Lunghezza Massima di Stampa | 4000mm | 8000mm | 1016mm |
Modalità di Stampa | Trasferimento Termico/Termico Diretto | Trasferimento Termico/Termico Diretto | Trasferimento Termico/Termico Diretto |
Spessore Media | 0.08-0.2mm inclusa la linea | 0.08-0.2mm inclusa la linea | 0.08-0.2mm inclusa la linea |
Larghezza Media | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Larghezza del Nastro | 110mm | 110mm | 110mm |
Lunghezza del Nastro | 300m | 300m | 300m |
Potenza Nominale d'Ingresso | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potenza Nominale in Uscita | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
974,78 € (Incl. IVA)