Il pannello patch angolare Cat6a a 48 porte con terminazione 110 punch down è codificato a colori per i cablaggi T568A e T568B e rappresenta la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione vocale o LAN. Per connessioni senza problemi, questo pannello patch Ethernet offre porte Cat6a diritte con terminazione di tipo 110, per facilitare l'inserimento e la rimozione dei cavi. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente di identificare in modo semplice e rapido i percorsi dei cavi. Il design angolato facilita il controllo del raggio di curvatura per la gestione del cavo.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Angolato Cat6a Tipo 110, 48 Porte, 2RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa
Pannello Patch Angolare Cat6a 110-Style, 48 Porte, 2RU, Barra di Gestione Cavi Inclusa
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La barra posteriore staccabile consente di tenere in ordine i cavi di collegamento
I moduli di disconnessione possono fissare i fili e migliorare la stabilità
Porte numerate ed etichettate per una facile identificazione e riferimento
Categoria | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Numero di Porte | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Terminazione | 110 Tipo Punchdown | 110 Tipo Punchdown | Accoppiatore | Vuoto | Vuoto |
Tipo di Schermatura | Non Schermato | Non Schermato | Schermato | Schermato/Non Schermato | Non Schermato |
Numero di Spazi Rack | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
Tipo di Pannello Patch | Angolare | Piatto | Piatto | Piatto | Angolare |
Dimensione((AxLxP) | 3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Pannello Patch Angolare Cat6a 110-Style, 48 Porte, 2RU, Barra di Gestione Cavi Inclusa
Il pannello patch angolare Cat6a a 48 porte con terminazione 110 punch down è codificato a colori per i cablaggi T568A e T568B e rappresenta la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione vocale o LAN. Per connessioni senza problemi, questo pannello patch Ethernet offre porte Cat6a diritte con terminazione di tipo 110, per facilitare l'inserimento e la rimozione dei cavi. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente di identificare in modo semplice e rapido i percorsi dei cavi. Il design angolato facilita il controllo del raggio di curvatura per la gestione del cavo.
La barra posteriore staccabile consente di tenere in ordine i cavi di collegamento
I moduli di disconnessione possono fissare i fili e migliorare la stabilità
Porte numerate ed etichettate per una facile identificazione e riferimento
Categoria | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Numero di Porte | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Terminazione | 110 Tipo Punchdown | 110 Tipo Punchdown | Accoppiatore | Vuoto | Vuoto |
Tipo di Schermatura | Non Schermato | Non Schermato | Schermato | Schermato/Non Schermato | Non Schermato |
Numero di Spazi Rack | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
Tipo di Pannello Patch | Angolare | Piatto | Piatto | Piatto | Angolare |
Dimensione((AxLxP) | 3.48''x19''x8.07'' (88x482.6x205mm) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
179,00 € (Excl. IVA)
218,38 € (Incl. IVA)