Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard QSFP+ MSA e RoHS. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
40GBASE-ZR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
40GBASE-ZR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard QSFP+ MSA e RoHS. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.198,00 € (Excl. IVA)
2.681,56 € (Incl. IVA)