Storage 4200F scale-out unified architecture all-flash, configurato con 8 porte iSCSI (SFP+) da 10Gb/s, + 8 porte FC da 32G, 4x12G SAS a canale di espansione, configurato con 256G di cache L1 + 256G di cache di sistema Flash, doppio controller ridondante
la funzione di tiering dello storage è utilizzata per l'archiviazione di massa dei dati, con algoritmi intelligenti integrati per prevenire la perdita di dati, migliorare l'efficienza di accesso ai file, ottenere il bilanciamento del carico e fornire una serie di protezioni dei dati per garantire una protezione completa dei dati. Grazie alle eccellenti prestazioni, alla scalabilità e all'elevata efficienza, è adatto per il calcolo ad alte prestazioni, i database, la virtualizzazione, la condivisione di file, il monitoraggio e la sicurezza e altri scenari applicativi.