FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.
Questa immagine riguarda QSFP-200G-2QPC01.

1m (3ft) NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H001R30 Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto

#167427
#167427

IB 200G HDR Breakout DAC ≤0.5W 26mm 30AWG Twinax

91,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC01
105 Venduti
6 Recensioni
9 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H001R30 Compatibile 200G QSFP56 a 2x 100G QSFP56 DAC Cavo di Breakout(1 metro, Passivo, QSFP56 a 2x QSFP56, 30AWG)

NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H001R30 è un 200Gb/s QSFP56 a due 100Gb/s QSFP56 Cavo a doppia uscita in Rame ad Attacco Diretto. Utilizza il formato Quad Small Factor Pluggable 56 (QSFP56) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ognuna delle quali opera con velocità di trasferimento dati fino a 50Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.

I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.

Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.


Nota: Il P/N FS è cambiato da Q56-2Q56PC01 a QSFP-200G-2QPC01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MCP7H50-H001R30
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a 2 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
26mm
Consumo di Energia
≤0.5W
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8665

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Distribuzione Flessibile

Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 200G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Domanda senza risposta (1)Application (2)Compatibility (2)Parameter (2)Custom Length (1)Usage (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
1
0
0
0

J***e

United States

November 14, 2023
5.0
Was nervous about potential compatibility issues, but I plugged the cable into my Mellanox Switches, and they were instantaneously connected. For those less technical, such as myself, this is a complete product, with no gotchas. Plug and Play.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***l

United Kingdom

October 11, 2023
5.0
This DAC perfectly meets my high-speed interconnection needs. It adheres to a range of standards, ensuring a reliable connection. I've been using it for short-range interconnections within the telecom operator's equipment room, and it has performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***o

United States

April 08, 2023
5.0
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente