Il Cavo Twinax in Rame 50G SFP56 Attivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 50GBASE. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 by Ethernet e conforme a SFP56 MSA. Ogni connettore SFP56 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m(10ft) Generico Compatibile 50G SFP56 Attivo Diretto Attacco Cavo Twinax in Rame
3m(10ft) Generico Compatibile 50G SFP56 Attivo Diretto Attacco Cavo Twinax in Rame
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
3m(10ft) Generico Compatibile 50G SFP56 Attivo Diretto Attacco Cavo Twinax in Rame
Il Cavo Twinax in Rame 50G SFP56 Attivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 50GBASE. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 by Ethernet e conforme a SFP56 MSA. Ogni connettore SFP56 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
62,22 € (Incl. IVA)