Il transceiver SFP+ supporta fino a 120km su OS2 SMF tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme alla norma SFF-8431. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Il transceiver SFP+ supporta fino a 120km su OS2 SMF tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme alla norma SFF-8431. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
569,00 € (Excl. IVA)
694,18 € (Incl. IVA)