FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.

3m (10ft) MTP®-24 (Femmina) to 3 x MTP®-8 (Femmina) OS2 Monomodale Cavo del Cablaggio di Conversione, 24 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Giallo

#165869
#165869

Convertire le Dorsali Base-8/12 in Distribuzioni Base-24

278,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: 24FMTPSMF
0 Venduto
5 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno

24 Cavo di interconnessione di conversione da MTP® a MTP® in fibra

Il cavo di conversione MTP® è progettato per fornire un sistema di cablaggio multifibra più flessibile basato su prodotti MTP®. A differenza del cavo di cablaggio MTP®, i cavi di conversione MTP® sono terminati con connettori MTP® su entrambe le estremità e possono offrire maggiori possibilità per il sistema di cablaggio a 24 fibre esistente

The 40/100G MTP® conversion cables eliminate the wasted fibers in current 40G transmission and upcoming 100G transmission. Rispetto all'acquisto e all'installazione di cassette di conversione separate, l'uso dei cavi di conversione MTP® rappresenta un'opzione più economica e con minori perdite.

Specifiche
Connettore a Fibra
US Conec MTP®
Genere
Femmina
Modalità fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28®
Tipo di Luciare
APC a APC
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Min. Raggio di Curvatura
10mm
Diametro esterno di Rivestimento
3.0mm
Lunghezza del Breakout
0.5m
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I connettori MTP® sono il collaudato e affidabile formato di stile MPO che offre prestazioni multifibra e meccaniche all'avanguardia.
0.35dB Typ. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e realizza un design di sistema flessibile.
Manicotto Push-Pull Integrato
Accoppiamento e disaccoppiamento più facili in applicazioni estremamente dense.
Copripolvere Protettivo
Ridurre il rischio di danni al connettore e prolungare il tempo di utilizzo.
La fibra Corning SMF-28® Ultra garantisce prestazioni elevate

L'eccellente resistenza alla flessione e alla compressione ne fanno la scelta ideale per il cablaggio ad alta densità.

Raggio di curvatura min. 10 mm Bend Radius

consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare il cavo allentato.

80-240N Resistenza alla trazione

Il cavo resistente alla trazione previene la rottura del cavo e ne prolunga la durata di vita.

Rivestimento esterno classificato Plenum (OFNP)

Resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.

Cablaggio ad alta densità per vari ambienti
Minimizzare gli sprechi, ottimizzare la gestione dei cavi, velocizzare la distribuzione e migliorare la flessibilità e la gestibilità per ridurre i costi di installazione.
Centri dati
Reti di Area di Stoccaggio(SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra pulita significa prestazioni
Mantenere pulite le facce delle fibre ottiche è estremamente importante ed è uno dei requisiti più critici per l'affidabilità e le prestazioni di connessione.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con detergente per cassette.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
1
0
0
0

J***t

United States

May 27, 2020
5.0
I was looking for some customized MTP conversion cables that could be deployed for our project. I viewed the relevant products on FS without hesitation. After double-checking with my account manager, I chose the 3*MTP-8 to 2*MTP-12 type with LSZH bunch jackets eventually. In order to realize the 10G-40G connections that we planned, we plugged 8-fiber MTP connectors into our 40G QSFP+ transceivers on the Cisco switch and terminated the 12-fiber ends with 2x12-MTP to 12x duplex LC cassettes. The conversion from 40G signals to 10G signals has been realized smoothly, flawlessly connectivity, which has perfectly met our demands.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0

L***f

Switzerland

May 07, 2020
5.0
The limited space had always been the biggest concern for our multi-fiber cabling system. I once considered installing separate conversion cassettes, but turning to MTP conversion cables seemed to be a more cost-effective option. Thus I purchased several 24-fiber MTP conversion cables here. These high-performance cables with great resilience worked perfectly for our 100G-40G connection. More importantly, adopting these high-density MTP conversion cables is not only space-saving but also convenient for better cable management.
Acquisto verificato
Utile 18
Commento 0

A***e

United Kingdom

October 13, 2018
4.0
These cables showed a great deal of resilience, besides they were easy to be managed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente