I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti ad ottica parallela 200/400G. I dispositivi consentono di verificare e testare i transceiver con interfaccia MTP® - dispositivi SR8 QSFP-DD 400G. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del Trasmettitore (TX) e del Ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
Clicca per aprire la vista espansa
16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 OM4 50/125 Multimodale Modulo Loopback Fibra
16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 OM4 50/125 Modulo Loopback Fibra Multimodale
16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 OM4 50/125 Modulo Loopback Fibra Multimodale
I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti ad ottica parallela 200/400G. I dispositivi consentono di verificare e testare i transceiver con interfaccia MTP® - dispositivi SR8 QSFP-DD 400G. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del Trasmettitore (TX) e del Ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
63,00 € (Excl. IVA)
76,86 € (Incl. IVA)