The SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1490nm e riceve un segnale a 1550nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1550nm e riceve un segnale a 1490nm.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
10GBASE BiDi SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10GBASE BiDi SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
The SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1490nm e riceve un segnale a 1550nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1550nm e riceve un segnale a 1490nm.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
599,00 € (Excl. IVA)
730,78 € (Incl. IVA)