Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8436 QSFP+ MSA e RoHS. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Clicca per aprire la vista espansa
Netgear Compatible 40G LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Industrial Optical Transceiver Module
Netgear Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico Industriale (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Netgear Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico Industriale (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8436 QSFP+ MSA e RoHS. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
369,00 € (Excl. IVA)
450,18 € (Incl. IVA)